23150.0027 - 壓板
DIN 6315B 叉

這種符合 DIN 6314 B 的夾具(夾爪)是叉形的,主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

本产品 23150.0027 - 壓板 DIN 6315B 叉 / (標稱昏暗。 b1: 26 mm, l1: 250 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 DIN 6315B 叉 (EH 23150.)

標稱昏暗。 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
螺絲用 [mm]
螺絲用 [英吋]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
標稱昏暗。 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
66 mm
螺絲用 [mm]:
M24
螺絲用 [英吋]:
1 英吋
品項品號:
23150.0027
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 螺絲用: M24
  • 螺絲用: 1 英吋
  • 重量: 2360 g
壓板

材質

  • 熱處理鋼,亮漆
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23150.0027
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。