EH 23410.
您的選擇導致 4 打擊
More details
把手條
本體
螺絲
球形手把
左旋形式可以依據需求供應。
使用螺栓 M10 (WS 6)固定。確保最大緊固扭力 40 Nm。
螺栓和墊圈是可調的。 擰入後,夾扣可以輕鬆轉動到所需位置。 對於藝術。 編號 23410.0050 / .0051,鋸齒有助於將張力桿置於首選位置。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels