- 黃銅
- d1: M4
- h1: 2,8 mm
- h2: 9,6 mm
- s: 0,75 mm
- A: 3,8 mm
- WS WS1: 7,93 mm
- WS WS2: 3 mm
- 夾持力量 max.: 0,9 kN
- 起動 扭力 max.: 2,5 Nm
- 重量: 3,5 g
show article view
- 黃銅
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- WS WS1: 15,86 mm
- WS WS2: 4 mm
- 夾持力量 max.: 3,4 kN
- 起動 扭力 max.: 10 Nm
- 重量: 11 g
show article view
- 黃銅
- d1: M8
- h1: 4,8 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1: 20,6 mm
- WS WS2: 5 mm
- 夾持力量 max.: 3,6 kN
- 起動 扭力 max.: 18 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 黃銅
- d1: M10
- h1: 6,3 mm
- h2: 19 mm
- s: 1,3 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1: 20,6 mm
- WS WS2: 7 mm
- 夾持力量 max.: 7 kN
- 起動 扭力 max.: 26 Nm
- 重量: 27 g
show article view
- 黃銅
- d1: M12
- h1: 9,5 mm
- h2: 22,8 mm
- s: 2 mm
- A: 12,7 mm
- WS WS1: 25,4 mm
- WS WS2: 8 mm
- 夾持力量 max.: 9 kN
- 起動 扭力 max.: 75 Nm
- 重量: 54 g
show article view
- 黃銅
- d1: M16
- h1: 12,7 mm
- h2: 28,5 mm
- s: 2,5 mm
- A: 15 mm
- WS WS1: 30,13 mm
- WS WS2: 12 mm
- 夾持力量 max.: 12 kN
- 起動 扭力 max.: 120 Nm
- 重量: 108 g
show article view
- 不鏽鋼
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- WS WS1: 15,86 mm
- WS WS2: 4 mm
- 夾持力量 max.: 3,4 kN
- 起動 扭力 max.: 10 Nm
- 重量: 10 g
show article view
- 不鏽鋼
- d1: M8
- h1: 6,4 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1: 20,6 mm
- WS WS2: 5 mm
- 夾持力量 max.: 3,6 kN
- 起動 扭力 max.: 18 Nm
- 重量: 22 g
show article view
材質
偏心螺絲
本體
注意事項
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。