23040.0165 - 螺桿
用於 T 型螺母的 DIN 6379

螺栓在結合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夾具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整華司 DIN 6340 (EH 23060.) 後,即成為完整的夾合螺栓。

這些螺柱的特點是滾壓螺紋。

本产品 23040.0165 - 螺桿 用於 T 型螺母的 DIN 6379 / 品質  8.8 (d: M16, l: 160 mm) 是该产品组的一个变型 螺桿 用於 T 型螺母的 DIN 6379 (EH 23040.)

版本
d [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0165
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 207 g
螺桿

材質

  • 熱處理鋼

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

對於延長 b尺寸T型螺母的螺栓也可提供。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23040.0165
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。