EH 23320.
夾持顎可以被使用在浮動夾具 EH 23320.0016用來增加或減少夾持範圍
您的選擇導致 4 打擊
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
浮動夾具可防止振動以及由此產生的工件上的顫痕。 它可以用作附加夾緊裝置,補充三個標準夾緊點提供的支撐。 這不會導致組件的過度確定。
浮動夾具允許在加工的第一步提供額外的夾緊點,從而防止形成振動。 這大大提高了工件的表面品質和工具的使用壽命。 從而保證了安全的工作過程。
紅色浮動夾具在一個工作步驟中夾緊並鎖定工件。 藍色浮動夾具可讓您單獨夾緊和鎖定工件。 後者主要用於薄且不穩定的工件。
浮動夾具除了支撐工件外,還從頂部夾緊工件。
浮動夾具與工件接觸的彈簧負荷始終相同。 這樣可以防止工件彎曲,並且無需借助千分錶進行繁瑣且耗時的夾緊。 它還以其緊湊的設計和輕鬆的易用性給人留下了深刻的印象。 儘管如此,機器工作台上的緊固仍然確保了最大的穩定性。
由於顏色編碼的主體,可以將浮動夾具設定為所需的旋轉範圍和高度。
夾緊工件時需要考慮最大允許扭力。 規格印在止動套上,也可以在目錄中找到。 您還應該注意冷卻乳液中的油濃度,否則內部的功能部件可能會受到腐蝕。
浮動夾具 23320.0008 和 23320.0010 的接觸力範圍約為 18 至 42 N。對於 23320.0012 和 23320.0014,它位於大約 18 至 42 N 之間。 19 和 27 N,而 23320.0016 的範圍約為。 73 至 99 N.
浮動夾具確實允許連接定制鉗口。 然而,它們的長度受到物理定律的限制,並且首先隨材料的強度而變化。 懸伸長度為 73 毫米的客製化卡爪已經實現。 但是,如果您使用客製化鉗口,則無法保證正常功能。 強烈建議在對彎曲敏感的零件上使用較長的定制鉗口時使用藍色浮動夾具。 確保上夾爪和下夾爪的安裝螺絲分別擰入外殼 10 毫米和 9 毫米也很重要。 我們還要求您遵循目錄中給出的裝配說明和有關夾爪的任何其他資訊。
浮動夾具是免維護的,無需進行特殊維修。 但是,我們建議您定期進行目視檢查和功能測試。
大多數情況下可以進行維修。 如需安排維修,請聯絡我們的銷售部門。
浮動夾具可用於整個夾具結構範圍。 您可以從兩種可用尺寸版本中進行選擇 - M12 和 M16。 法蘭安裝浮動夾具提供了額外的緊固選項。 這些選項列在每個浮動夾具的資料表中。