23111.0736 - 襯套
用於定位夾持銷 

這些用於定位夾緊銷的襯套有中心版本和浮動版本。 請遵守安裝說明。

本产品 23111.0736 - 襯套 用於定位夾持銷  / 浮動的 (d1 +0,2: 20,8 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) 是该产品组的一个变型 襯套 用於定位夾持銷  (EH 23111.)

版本
相片
材質
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
浮動的
相片:
2
材質:
表面硬化鋼, 表面硬化, 染黑
d1 [mm]:
20,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
品項品號:
23111.0736
文件
襯套
  • 浮動的 – 相片 2, 滲碳鋼
  • d1 +0,2: 20,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • 定位孔 X ±0,05: 20 mm
  • 定位孔 D2 H7: 35 mm
  • 重量: 95 g
襯套

材質

  • 表面硬化鋼, 表面硬化, 染黑

特性

浮動襯套具有溝槽作為標記。 

組裝

兩中心襯套和兩個浮動襯套被安裝到板中夾住,以保證最佳的重複性。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23111.0736
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
簡短說明手冊定位夾緊銷 (EH 23111。)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Positioning Clamping Pins
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。