23112.0693 - 定位襯套
無軸環,DIN 179 A

定位或鑽孔襯套用於在同一位置鑽出重複孔,以確保重複性。 

硬化和磨削定位襯套可用作鑽頭,軸等的耐磨導向。

本产品 23112.0693 - 定位襯套 無軸環,DIN 179 A / (d1 F7: 19 mm, l1: 45 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 無軸環,DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
定位孔 D - H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 F7 [mm]:
19 mm
l1 [mm]:
45 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
定位孔 D H7 [mm]:
30 mm
品項品號:
23112.0693
文件
定位襯套
  • d1 F7: 19 mm
  • l1: 45 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • r: 3 mm
  • 定位孔 D H7: 30 mm
  • 重量: 147 g
定位襯套

材質

  • 表面硬化鋼,表面硬化   
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23112.0693
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。