定位或鑽孔襯套用於在同一位置鑽出重複孔,以確保重複性。
硬化和磨削定位襯套可用作鑽頭,軸等的耐磨導向。
本产品 23112.0546 - 定位襯套 無軸環,DIN 179 A / (d1 F7: 4,5 mm, l1: 8 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 無軸環,DIN 179 A (EH 23112.)
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers