橡膠終端止動緩衝器 圓柱形止位塊

EH 25150.

被用作一個彈性止端,軸承腳等。

硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的選擇導致 126 打擊

版本
相片
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.0482
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 810 N/mm
  • 荷重能力 max.: 8100 N
  • 彈簧範圍: ~ 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 570 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1482
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 810 N/mm
  • 荷重能力 max.: 8100 N
  • 彈簧範圍: ~ 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 570 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.0484
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 640 N/mm
  • 荷重能力 max.: 8000 N
  • 彈簧範圍: ~ 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 656 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1484
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 640 N/mm
  • 荷重能力 max.: 8000 N
  • 彈簧範圍: ~ 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 656 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.0486
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 520 N/mm
  • 荷重能力 max.: 7800 N
  • 彈簧範圍: ~ 15 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 750 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1486
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 520 N/mm
  • 荷重能力 max.: 7800 N
  • 彈簧範圍: ~ 15 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 750 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器

材質

軸承墊片

  • 鋼,鍍鋅,鉻化藍
  • 不銹鋼 1.4301

螺紋襯套

  • 鋼,鍍鋅,鉻化藍
  • 不銹鋼 1.4301

本體

  • 天然生橡膠,黑色 

螺絲

  • 鋼,鍍鋅,鉻化藍
  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25150. 橡膠終端止動緩衝器 – 圓柱形止位塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息