橡膠終端止動緩衝器 圓柱形的,前方嵌裝 

EH 25150.

被用作一個彈性止端,軸承腳等。

硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的選擇導致 8 打擊

d1 [mm]
h [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
16 mm
h [mm]:
8 mm
品項品號:
25150.1516
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 16 mm
  • h: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: 8 mm
  • s: 1 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 140 N/mm
  • 荷重能力 max.: 280 N
  • 彈簧範圍: ~ 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
品項品號:
25150.1520
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 148 N/mm
  • 荷重能力 max.: 370 N
  • 彈簧範圍: ~ 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
品項品號:
25150.1525
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 11 mm
  • s: 1,6 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 210 N/mm
  • 荷重能力 max.: 630 N
  • 彈簧範圍: ~ 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
d1 [mm]:
35 mm
h [mm]:
16 mm
品項品號:
25150.1535
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 35 mm
  • h: 16 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 345 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1380 N
  • 彈簧範圍: ~ 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
品項品號:
25150.1542
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 360 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1800 N
  • 彈簧範圍: ~ 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 31 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
品項品號:
25150.1543
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 360 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1800 N
  • 彈簧範圍: ~ 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 37 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
品項品號:
25150.1556
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 577 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3460 N
  • 彈簧範圍: ~ 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 63 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
品項品號:
25150.1557
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 577 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3460 N
  • 彈簧範圍: ~ 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 79 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器

材質

軸承墊片

  • 不銹鋼 1.4301

本體

  • NBR
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25150. 橡膠終端止動緩衝器 – 圓柱形的,前方嵌裝