- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 彈簧比率 R: ~ 460 N/mm
- 荷重能力 max.: 4600 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 385 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 55 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 彈簧比率 R: ~ 328 N/mm
- 荷重能力 max.: 4510 N
- 彈簧範圍: ~ 13,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 453 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 8 mm
- l1 ±1,5: 8 mm
- d2: M3
- l2: 6 mm
- s: 1 mm
- 彈簧比率 R: ~ 35 N/mm
- 荷重能力 max.: 70 N
- 彈簧範圍: ~ 2 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 1,4 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max.: 89 N
- 彈簧範圍: ~ 2,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 3 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 16 N/mm
- 荷重能力 max.: 60 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 79 N/mm
- 荷重能力 max.: 198 N
- 彈簧範圍: ~ 2,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 6,1 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 33 N/mm
- 荷重能力 max.: 125 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 7,1 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 29 N/mm
- 荷重能力 max.: 145 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 8,1 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 94 N/mm
- 荷重能力 max.: 352 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 52 N/mm
- 荷重能力 max.: 260 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 50 N/mm
- 荷重能力 max.: 310 N
- 彈簧範圍: ~ 6,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 183 N/mm
- 荷重能力 max.: 687 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 28 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 120 N/mm
- 荷重能力 max.: 602 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 32 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 75 N/mm
- 荷重能力 max.: 562 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 142 N/mm
- 荷重能力 max.: 534 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 45 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 112 N/mm
- 荷重能力 max.: 843 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 58 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 300 N/mm
- 荷重能力 max.: 1500 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 80 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 204 N/mm
- 荷重能力 max.: 1527 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 95 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 162 N/mm
- 荷重能力 max.: 1620 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 100 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 718 N/mm
- 荷重能力 max.: 3589 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 130 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 343 N/mm
- 荷重能力 max.: 2570 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 244 N/mm
- 荷重能力 max.: 2436 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 170 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 50 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 176 N/mm
- 荷重能力 max.: 2198 N
- 彈簧範圍: ~ 12,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 187 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 453 N/mm
- 荷重能力 max.: 3400 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 210 g
show article view
規格表 EH 25150. 橡膠金屬緩衝器 – 圓柱形止位塊
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。