- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 8 mm
- l1 ±1,5: 8 mm
- d2: M3
- l2: 6 mm
- s: 1 mm
- t: ~ 3 mm
- 彈簧比率 R: ~ 38 N/mm
- 荷重能力 max.: 75 N
- 彈簧範圍: ~ 2 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max.: 90 N
- 彈簧範圍: ~ 2,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 2,4 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 17 N/mm
- 荷重能力 max.: 65 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 2,8 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 80 N/mm
- 荷重能力 max.: 200 N
- 彈簧範圍: ~ 2,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 5,7 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 35 N/mm
- 荷重能力 max.: 130 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 6,6 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 30 N/mm
- 荷重能力 max.: 150 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 7,6 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 95 N/mm
- 荷重能力 max.: 355 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 15 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 53 N/mm
- 荷重能力 max.: 265 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 50 N/mm
- 荷重能力 max.: 315 N
- 彈簧範圍: ~ 6,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 184 N/mm
- 荷重能力 max.: 690 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 121 N/mm
- 荷重能力 max.: 605 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 76 N/mm
- 荷重能力 max.: 570 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 36 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 143 N/mm
- 荷重能力 max.: 535 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 41 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 113 N/mm
- 荷重能力 max.: 850 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 302 N/mm
- 荷重能力 max.: 1510 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 72 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 204 N/mm
- 荷重能力 max.: 1530 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 85 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 163 N/mm
- 荷重能力 max.: 1630 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 98 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 720 N/mm
- 荷重能力 max.: 3600 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 115 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 343 N/mm
- 荷重能力 max.: 2575 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 135 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 244 N/mm
- 荷重能力 max.: 2440 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 160 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 50 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 176 N/mm
- 荷重能力 max.: 2200 N
- 彈簧範圍: ~ 12,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 185 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 453 N/mm
- 荷重能力 max.: 3400 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 200 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 333 N/mm
- 荷重能力 max.: 3330 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 220 g
show article view
- 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 70 mm
- l1 ±1,5: 45 mm
- d2: M10
- l2: 27 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 356 N/mm
- 荷重能力 max.: 4000 N
- 彈簧範圍: ~ 11,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 372 g
show article view
規格表 EH 25150. 橡膠金屬緩衝器 – 圓柱形止位塊
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。