- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 8 mm
- l1 ±1,5: 8 mm
- d2: M3
- s: 1 mm
- t: ~ 3 mm
- 彈簧比率 R: ~ 38 N/mm
- 荷重能力 max.: 75 N
- 彈簧範圍: ~ 2 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 1 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max.: 90 N
- 彈簧範圍: ~ 2,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 2,5 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 17 N/mm
- 荷重能力 max.: 65 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 80 N/mm
- 荷重能力 max.: 200 N
- 彈簧範圍: ~ 2,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 5,2 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max.: 135 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M4
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 彈簧比率 R: ~ 30 N/mm
- 荷重能力 max.: 152 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 95 N/mm
- 荷重能力 max.: 355 N
- 彈簧範圍: ~ 3,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 53 N/mm
- 荷重能力 max.: 267 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 50 N/mm
- 荷重能力 max.: 315 N
- 彈簧範圍: ~ 6,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 121 N/mm
- 荷重能力 max.: 605 N
- 彈簧範圍: ~ 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 22 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 85 N/mm
- 荷重能力 max.: 530 N
- 彈簧範圍: ~ 6,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 77 N/mm
- 荷重能力 max.: 575 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 114 N/mm
- 荷重能力 max.: 855 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 76 N/mm
- 荷重能力 max.: 757 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 205 N/mm
- 荷重能力 max.: 1535 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 80 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 彈簧比率 R: ~ 164 N/mm
- 荷重能力 max.: 1635 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 100 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 343 N/mm
- 荷重能力 max.: 2570 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 130 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 245 N/mm
- 荷重能力 max.: 2445 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 50 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 178 N/mm
- 荷重能力 max.: 2225 N
- 彈簧範圍: ~ 12,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 166 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 453 N/mm
- 荷重能力 max.: 3400 N
- 彈簧範圍: ~ 7,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 190 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 330 N/mm
- 荷重能力 max.: 3300 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 220 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 70 mm
- l1 ±1,5: 45 mm
- d2: M10
- s: 3 mm
- t: ~ 7 mm
- 彈簧比率 R: ~ 356 N/mm
- 荷重能力 max.: 4000 N
- 彈簧範圍: ~ 11,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 340 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M12
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 彈簧比率 R: ~ 465 N/mm
- 荷重能力 max.: 4650 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 360 g
show article view
- 帶有母螺紋在兩端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 55 mm
- d2: M12
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 彈簧比率 R: ~ 327 N/mm
- 荷重能力 max.: 4500 N
- 彈簧範圍: ~ 13,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 450 g
show article view
規格表 EH 25150. 橡膠金屬緩衝器 – 圓柱形止位塊
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。