它是一種自定中心和非浮動錐形軸轂中腐蝕保護的設計與六角螺母。
錐形軸轂的旋轉精度為 0.03 毫米。
透過使用錐形軸轂,機械元件如鏈輪、齒輪、皮帶輪、凸輪,槓桿等的所有軸轂接頭可以容易地和有效地建立起來。
本产品 25050.0308 - 斜度免鍵軸襯 帶有鎖緊螺帽,不鏽鋼 / (d1: 8 mm, d2: 14 mm) 是该产品组的一个变型 斜度免鍵軸襯 帶有鎖緊螺帽,不鏽鋼 (EH 25050.)
外部零件
內部零件
螺帽
請遵循安裝說明,安裝範例以及技術數據。
鎖緊螺母的外部分有利於在軸轂接合的鎖定如果包含自由旋轉軸。 以安裝來說,月牙扳手(厚度最大L2-L3)會被使用。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers