25050.0008 - 斜度免鍵軸襯
不帶鎖緊螺母

利用斜度免鍵軸襯, 所有機械零件的軸轂連結, 例如手輪, 齒輪, 皮帶輪, 凸輪, 把手等, 可以輕易地與有效率的達成.

它是一種自定心和非浮動錐形軸轂中腐蝕保護的設計與六角螺母。

錐形軸轂的旋轉精度為 0.03 毫米。

本产品 25050.0008 - 斜度免鍵軸襯 不帶鎖緊螺母 / (d1: 8 mm, d2: 16 mm) 是该产品组的一个变型 斜度免鍵軸襯 不帶鎖緊螺母 (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
品項品號:
25050.0008
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • WS: 16 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 16,9 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 23,4 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 5,8 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 179 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 91 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 16 mm
  • 軸徑 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 24 g
斜度免鍵軸襯
產品
品項品號
可用
產品:
特殊叉形 扳手
WS: 16 mm
品項品號:
25050.0816
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 16 mm
  • 重量: 72 g

材質

外部零件

  • 鋼,鍍鋅 

內部零件

  • 鋼,鍍鎳

螺帽

  • 鋼,鍍鎳

參考

請遵循安裝說明,安裝範例以及技術數據。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25050.0008
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Installation Examples / Assembly Instructions / Technical Data - Tapered Shaft Hubs (EH 25050.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。