25120.0142 - 高度調整元件

對於機器和設備的流平性。

對於垂直調節,自鎖式高度調節元件配有細牙螺紋。 所有元件都有一個用於緊固目的的通孔。 轉向鎖用作最大調節高度的高度限制。

本产品 25120.0142 - 高度調整元件 高 / (d1: 22 mm, d2: 70 mm) 是该产品组的一个变型 高度調整元件 高 (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
行程 l3 ~ [mm]
荷重能力1) max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
行程 l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
荷重能力1) max. [kN]:
210 kN
品項品號:
25120.0142
文件
高度調整元件
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • 行程 l3: ~ 40 mm
  • 螺絲用: M20
  • 靜態荷重能力 max.: 330 kN
  • 荷重能力1) max.: 210 kN
  • 重量: 1421 g
高度調整元件
產品
品項品號
可用
產品:
用於垂直調整的鐮刀形板手 
用於高度調節元件
: 用於垂直調整的鐮刀形板手 
適用於高度調整元件 d2: 70 mm
品項品號:
25120.0985
組立工具 
  • 用於垂直調整的鐮刀形板手 
  • 適用於高度調整元件 d2: 70 mm
  • 鐮刀型螺絲扳手 DIN 1810,型式A: 68 mm – 75 mm
  • 重量: 253 g

材質

  • 熱處理鋼,鍍鋅,鉻化 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25120.0142
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。