對於機器和設備的流平性。
對於垂直調節,自鎖式高度調節元件配有細牙螺紋。 所有元件都有一個用於緊固目的的通孔。 轉向鎖用作最大調節高度的高度限制。
本产品 25120.0126 - 高度調整元件 高 / (d1: 17,5 mm, d2: 45 mm) 是该产品组的一个变型 高度調整元件 高 (EH 25120.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers