快速插頭接頭 有角度和徑向偏移補償

EH 25100.

快速插頭連接器,可調整而無軸向間隙,含有角度及徑向補償,適用於多種應用,例如不規則線性運動。採實心及精巧設計,無鬆散元件。組裝及拆解皆藉由 T 形槽,無需動手重新調整。

堅固和緊密的設計,沒有鬆動的元件。

您的選擇導致 10 打擊

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
25100.0406
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • WS WS1: 22 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • WS WS3: 8 mm
  • WS WS4: 5 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 2,5 kN
  • 重量: 75 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
25100.0408
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • WS WS3: 13 mm
  • WS WS4: 7 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 4,5 kN
  • 重量: 138 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0410
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 36 mm
  • WS WS3: 18 mm
  • WS WS4: 12 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 396 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0412
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 36 mm
  • WS WS3: 18 mm
  • WS WS4: 12 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 399 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0416
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • WS WS1: 55 mm
  • WS WS2: 46 mm
  • WS WS3: 27 mm
  • WS WS4: 18 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 1119 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0420
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • WS WS1: 55 mm
  • WS WS2: 46 mm
  • WS WS3: 27 mm
  • WS WS4: 18 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 1152 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0430
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 36 mm
  • WS WS3: 18 mm
  • WS WS4: 12 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 396 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0432
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 36 mm
  • WS WS3: 18 mm
  • WS WS4: 12 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 401 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0436
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • WS WS1: 55 mm
  • WS WS2: 46 mm
  • WS WS3: 27 mm
  • WS WS4: 18 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 1118 g
show article view
快速插頭接頭
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0440
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • WS WS1: 55 mm
  • WS WS2: 46 mm
  • WS WS3: 27 mm
  • WS WS4: 18 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 1148 g
show article view
快速插頭接頭

材質

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理

聯軸器零件

  • 熱處理鋼,氮化,黑

螺帽

  • 熱處理鋼,磷酸鹽處理

固定螺帽

  • 鋼, 黑色 (ISO 4035/8675)

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

快速插塞聯結器不具扭力傳遞功能。

組裝

藉由組裝和拆卸簡單、堅固和成雙的T形槽,手動重新調整是不必要的。

此種快速插頭連接器可經由連接螺紋元件連接至所有常用的氣動及液壓式起卸伸縮筒.

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25100. 快速插頭接頭 – 有角度和徑向偏移補償
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。