不同的版本涵蓋了許多需要低負載的應用。
這些金屬鉸鏈的特點是簡單的設計和不同的版本:
不帶孔的版本可以透過焊接或插入特定的鑽孔圖案進行組裝。
本产品 25165.2075 - 绞鏈 兩側拉長 / 帶沉頭螺絲孔 (b1: 80 mm, l1: 40 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈 兩側拉長 (EH 25165.)
本體
軸
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers