25165.1075 - 绞鏈 
兩側拉長

不同的版本涵蓋了許多需要低負載的應用。

這些金屬鉸鏈的特點是簡單的設計和不同的版本:

不帶孔的版本可以透過焊接或插入特定的鑽孔圖案進行組裝。

本产品 25165.1075 - 绞鏈  兩側拉長 / 有孔 (b1: 80 mm, l1: 40 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈  兩側拉長 (EH 25165.)

材質
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.1075
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 鋼 
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1200 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 58 g
绞鏈 

材質

本體

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

軸 

  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25165.1075