適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.
本产品 22730.0130 - 自行調整腳墊 / 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 (d1: 30 mm, d2: M16) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 (EH 22730.)
珠子
本體
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers