22730.0396 - 自行調整腳墊
有硬金屬球,肋紋

適合用作支撐件、推力墊及製作成各式夾持元件,特別適用於鑄造件(硬質鑄造外殼).

本产品 22730.0396 - 自行調整腳墊 有硬金屬球,肋紋 / 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 (d1: 20 mm, d2: M10) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 有硬金屬球,肋紋 (EH 22730.)

版本
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
靜態荷重能力 - max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22730.0396
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋, 不銹鋼  
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 46 Nm
  • 重量: 50 g
自行調整腳墊

材質

珠子

  • 硬金屬,有肋紋,鍍鎳

本體

  • 鋅壓鑄,烤漆,黑色

注意事項

珠子有防止旋轉保護

容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22730.0396
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Self-Aligning Pads
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。