適合用作支撐件、推力墊及製作成各式夾持元件,特別適用於鑄造件(硬質鑄造外殼).
本产品 22730.0379 - 自行調整腳墊 有硬金屬球,肋紋 / 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 (d1: 20 mm, d2: M10) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 有硬金屬球,肋紋 (EH 22730.)
珠子
本體
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers