適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.
通過復位到平行位置,自對準墊的接觸點提供限定的初始位置,從而防止在插入工件時墊處於傾斜位置。
本产品 22741.0130 - 自行調整腳墊 可調整的,可自行設定 / 有平面的珠子, 平面 (d1: M20) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 可調整的,可自行設定 (EH 22741.)
彈簧零件
珠子
本體
螺帽
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
特殊的樣式歡迎洽詢。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers