支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。
帶有橡膠蓋的這個版本,靈敏的支撐表面是被保護的,而且防滑。
板件被鎖在螺紋銷和螺母上,藉由一個不銹鋼鎖附螺絲,同時勇士膠水沾黏。
本产品 22593.1940 - 支撐腳 防滑保護 / 有螺絲 (d1: 60 mm, d2: M10, l1: 80 mm) 是该产品组的一个变型 支撐腳 防滑保護 (EH 22593.)
平頭螺釘
橡膠帽
固定螺帽
腳座
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.