22594.0050 - 支撐腳 
衝擊緩衝 

支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。 

帶有橡膠腳的支撐腿有阻尼,降造的效果。可以預防支撐面的破壞。 

本产品 22594.0050 - 支撐腳  衝擊緩衝  / (d1: 50 mm, l: 70 mm) 是该产品组的一个变型 支撐腳  衝擊緩衝  (EH 22594.)

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
靜態荷重能力 - max. [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [N]:
2500 N
品項品號:
22594.0050
文件
支撐腳 
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 2500 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 111 g
支撐腳 

材質

本體

  • NBR

螺絲

  • 鋼,鍍鋅 

碟盤 

  • 鋼,鍍鋅 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22594.0050
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。