推力螺絲 含 銅栓

EH 22760.

推力螺絲可被用於螺紋主軸,軸和表面處理工件的和緩夾持或下壓。 

您的選擇導致 52 打擊

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
WS [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
12 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0120
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 12 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,4 g
show article view
推力螺絲
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0122
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
推力螺絲
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0124
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
show article view
推力螺絲
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0126
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 19 g
show article view
推力螺絲
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0128
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
WS [mm]:
1,5 mm
品項品號:
22760.0432
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
WS [mm]:
1,5 mm
品項品號:
22760.0434
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
WS [mm]:
1,5 mm
品項品號:
22760.0436
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
WS [mm]:
2 mm
品項品號:
22760.0442
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
WS [mm]:
2 mm
品項品號:
22760.0444
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
WS [mm]:
2 mm
品項品號:
22760.0446
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0452
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0454
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0456
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0462
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0464
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0466
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0482
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0486
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0488
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0502
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0504
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0506
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0508
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 16 g
show article view
推力螺絲

材質

  • 黃銅

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22760. 推力螺絲 – 含 銅栓
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。