推力螺絲可被用於螺紋主軸,軸和表面處理工件的和緩夾持或下壓。
本产品 22760.0724 - 推力螺絲 帶有塑膠襯墊 / 帶有塑膠襯墊 (d1: M12, l1: ~ 34,1 mm) 是该产品组的一个变型 推力螺絲 帶有塑膠襯墊 (EH 22760.)
墊
螺絲
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws