球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22700.0204 - 定位珠螺絲 有頭,球防止迴轉 / 平面球,軸承表面帶肋 (d1: M10, l2: ~ 40 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 有頭,球防止迴轉 (EH 22700.)
珠子
螺絲
注意:螺紋跑出 l4!
珠子有防止旋轉保護
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers