22700.0774 - 定位珠螺絲
無頭, 球防止迴轉

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

本产品 22700.0774 - 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 / 平面球,軸承表面帶肋 (d1: M20, l2: 40 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 (EH 22700.)

版本
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22700.0774
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 70 g
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2

注意事項

珠子有防止旋轉保護

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22700.0774
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。