22720.6062 - 定位珠螺絲
無頭,附細螺紋

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。

細牙螺紋允許精確調整。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

本产品 22720.6062 - 定位珠螺絲 無頭,附細螺紋 / 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1) (d1: M6 x 0,5 mm, l1: 16,8 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,附細螺紋 (EH 22720.)

版本
相片
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
相片:
1
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.6062
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1) – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,7 g
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22720.6062
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。