帶有球型連接器,零件和工具可以被快速輕鬆鎖定和連接。
本产品 22340.0905 - 球型鎖附連接器 自行鎖附,帶有定位環 / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) 是该产品组的一个变型 球型鎖附連接器 自行鎖附,帶有定位環 (EH 22340.)
螺絲形支撐座
襯套
環
彈簧
銷子和襯套可應需求分開
按下按鈕即可解鎖球。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers