運輸系統、輸送設備至加工及包裝設施之專用模組元件。
適用於單件商品的移動、轉動及控制。
如d1=36 配備毛氈油封以防止灰塵。
本产品 22750.0012 - 球形腳輪 有鐵板外殼 / 蓋子和外殻鍍鋅 (d1 ±0,08: 45 mm) 是该产品组的一个变型 球形腳輪 有鐵板外殼 (EH 22750.)
1) 2mm鋼板/ 5 mm鋁的參考值(壓配合)
2) 無毛氈密封墊
蓋子
外殼
珠子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers