用來當作推力腳墊或腳座.
在襯墊中包含2個固定孔.
本产品 22590.0898 - 水平腳座 有固定孔 / 襯墊和 球形軸承 含螺栓 是 不鏽鋼 (d1: M24, l1: 200 mm) 是该产品组的一个变型 水平腳座 有固定孔 (EH 22590.)
有桿滾珠軸承
固定螺帽
腳座
對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws