用來當作推力腳墊或腳座.
在襯墊中包含2個固定孔.
本产品 22590.0708 - 水平腳座 有固定孔 / 襯墊和 球形軸承 是 不鏽鋼 (d1: M8) 是该产品组的一个变型 水平腳座 有固定孔 (EH 22590.)
滾珠軸承
腳座
對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.