用來當作推力腳墊或腳座.
在嵌裝墊外的塑料套可預防滑動。
本产品 22590.1598 - 水平腳座 防滑保護 / 襯墊 得林塑膠, 軸承 含螺栓 不銹鋼 (d1: M24, l1: 200 mm) 是该产品组的一个变型 水平腳座 防滑保護 (EH 22590.)
有桿滾珠軸承
橡膠帽
固定螺帽
腳座
對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers