用來當作推力腳墊或腳座.
在嵌裝墊外的塑料套可預防滑動。
本产品 22590.1224 - 水平腳座 防滑保護 / 襯墊和 軸承 鋼 (d1: M24) 是该产品组的一个变型 水平腳座 防滑保護 (EH 22590.)
滾珠軸承
橡膠帽
腳座
對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws