22352.3010 - 螺紋頂上銷 
自鎖,用於根據DIN 332的中心孔

當有一個帶有根據DIN 332的沉頭孔的螺紋孔時,使用此螺紋起重銷。

重型提升元件,易於快速使用,帶有可移動的卸扣和鎖緊螺柱,可防止意外解鎖。 對於起吊負載,將帶螺紋的起重銷插入螺紋孔中。 與環形螺栓相反,因此不需要費時的旋入和旋出。

所有版本都具有腐蝕保護。 不銹鋼製成的版本還耐腐蝕和耐候,因此也適合外用。 此外,高強度沉澱硬化銷使極端負載成為可能。

本产品 22352.3010 - 螺紋頂上銷  自鎖,用於根據DIN 332的中心孔 / (d1: M10, l1: 16 mm) 是该产品组的一个变型 螺紋頂上銷  自鎖,用於根據DIN 332的中心孔 (EH 22352.)

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
品項品號:
22352.3010
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 274 g
螺紋頂上銷 

材質

梢子零件

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

按鈕

  • 鋁,橘色,陽極 

螺紋元件 

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

鉤環

  • 不銹鋼 1.4571

彈簧

  • 不鏽鋼 

組裝

螺紋起重銷可以安裝到符合規格的螺紋。。

安裝:

  1. 按下按鈕並按住
  2. 插入帶螺紋的起重銷
  3. 釋放按鈕(按鈕必須回到其原始位置。)
  4. 用手擰緊帶螺紋的起重銷,直到其完全緊貼在軸承表面上。
  5. 必須確保將螺紋段嵌入安裝螺紋中。

拆解:

  1. 大約擰鬆帶螺紋的起重銷逆時針旋轉四分之一圈。
  2. 按下按鈕並按住
  3. 卸下帶螺紋的吊銷
  4. 釋放按鈕

操作

每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊,和EC聲明。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22352.3010
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
符合DIN 332(EH 22352.)的中心孔使用手冊螺紋吊銷
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Original operating instructions threaded lifting pins
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
螺紋提升銷負載表
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Lifting Devices
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。