2B353.1012 - 螺紋頂上銷 
自鎖,帶可旋轉卸扣 - 英制

重型起重元件,使用方便快捷,帶有可移動、可旋轉的卸扣和鎖定螺柱,可防止意外解鎖。 對於提升負載,螺紋提升銷插入螺紋孔中。 與環形螺栓相比,因此不需要耗時的擰入和擰出。 可旋轉卸扣將始終與拉力的拉伸方向對齊,而無需旋轉銷。 這樣可以防止起重裝置從螺紋中掉出,並且可以安全地提升部件。

所有版本都具有腐蝕保護。 不銹鋼製成的版本還耐腐蝕和耐候,因此也適合外用。 此外,高強度沉澱硬化銷使極端負載成為可能。

本产品 2B353.1012 - 螺紋頂上銷  自鎖,帶可旋轉卸扣 - 英制 / (d1: 1/2-13, l1: 0,669 英吋) 是该产品组的一个变型 螺紋頂上銷  自鎖,帶可旋轉卸扣 - 英制 (EH 2B353.)

材質
d1
l1 [英吋]
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [lbf]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1:
1/2-13
l1 [英吋]:
0,669 英吋
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
品項品號:
2B353.1012
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 英吋
  • d2 +0,0028: 0,416 英吋
  • d3: 0,787 英吋
  • d4: 1,496 英吋
  • d5: 1,319 英吋
  • l2: 0,945 英吋
  • l3: 1,012 英吋
  • l4: 2,161 英吋
  • l5: 1,673 英吋
  • l6: 1,811 英吋
  • l7: 2,677 英吋
  • l8: 4,87 英吋
  • l9: 1,496 英吋
  • l10: 0,472 英吋
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • 定位螺牙 : 1/2-13
  • "操作溫度範圍": 482 °F
  • 起動 扭力 max.: 1,48 lbf ft
  • 重量: 24,601 oz
螺紋頂上銷 

材質

梢子零件

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

按鈕

  • 鋁,橘色,陽極 

螺紋元件 

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

鉤環

  • 不銹鋼 1.4571

彈簧

  • 不鏽鋼 

注意事項

  • 本產品以INCH尺寸製造。

組裝

螺紋起重銷可以安裝到符合規格的螺紋。。

安裝:

  1. 按下按鈕並按住
  2. 插入帶螺紋的起重銷
  3. 釋放按鈕(按鈕必須回到其原始位置。)
  4. 用手擰緊帶螺紋的起重銷,直到其完全緊貼在軸承表面上。
  5. 必須確保將螺紋段嵌入安裝螺紋中。

拆解:

  1. 大約擰鬆帶螺紋的起重銷逆時針旋轉四分之一圈。
  2. 按下按鈕並按住
  3. 卸下帶螺紋的吊銷
  4. 釋放按鈕

操作

每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊,和EC聲明。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 2B353.1012
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
具有可旋轉卸扣的說明手冊螺紋吊銷-英制(EH 2B353。)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Original operating instructions threaded lifting pins
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
螺紋提升銷負載表
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Lifting Devices
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。