活節螺栓 DIN 444,型式 B

EH 22980.

活節螺栓類似於DIN 444,利用更高品質8.8的鋼材設計。不銹鋼A2-50的設計的張力至少500N/m㎡。

您的選擇導致 74 打擊

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
品項品號:
22980.0202
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 5,6 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
品項品號:
22980.0203
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 6,4 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
品項品號:
22980.0204
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 7,1 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
品項品號:
22980.0205
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 7,9 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
品項品號:
22980.0212
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 9,5 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
品項品號:
22980.0214
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 11 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
品項品號:
22980.0216
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 14 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
品項品號:
22980.0218
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 16 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
品項品號:
22980.0222
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 20 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
品項品號:
22980.0232
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 22 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
品項品號:
22980.0234
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 26 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
品項品號:
22980.0236
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 30 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
品項品號:
22980.0240
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 37 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
品項品號:
22980.0244
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 44 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0252
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 40 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0254
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 43 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0257
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 51 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0262
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 67 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0266
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 72 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0272
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 59 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0274
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 68 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0278
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 85 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0282
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 102 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0286
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 119 g
show article view
活節螺栓

材質

  • 熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
  • 不銹鋼 1.4301

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

有關起始扭力請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22980. 活節螺栓 – DIN 444,型式 B
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。