22270.0028 - 軸端墊圈

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
品項品號:
22270.0028
文件
軸端墊圈
  • 易削切鋼
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • 重量: 14 g
軸端墊圈

材質

  • 切削鋼,未硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22270.0028
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。