夾具C華司 DIN 6371 有 DIN 923 埋頭螺絲

EH 22280.

您的選擇導致 8 打擊

公稱 d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s -0,2 [mm]
合適的螺絲 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
公稱 d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M6 x 10 mm
品項品號:
22280.0006
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 合適的螺絲: M6 x 10 mm
  • 重量: 66 g
show article view
C華司
公稱 d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M6 x 10 mm
品項品號:
22280.0008
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 合適的螺絲: M6 x 10 mm
  • 重量: 81 g
show article view
C華司
公稱 d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M6 x 10 mm
品項品號:
22280.0010
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 合適的螺絲: M6 x 10 mm
  • 重量: 99 g
show article view
C華司
公稱 d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M8 x 12 mm
品項品號:
22280.0012
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • 合適的螺絲: M8 x 12 mm
  • 重量: 192 g
show article view
C華司
公稱 d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M8 x 12 mm
品項品號:
22280.0016
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • 合適的螺絲: M8 x 12 mm
  • 重量: 229 g
show article view
C華司
公稱 d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M8 x 12 mm
品項品號:
22280.0020
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • 合適的螺絲: M8 x 12 mm
  • 重量: 265 g
show article view
C華司
公稱 d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M8 x 16 mm
品項品號:
22280.0024
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • 合適的螺絲: M8 x 16 mm
  • 重量: 430 g
show article view
C華司
公稱 d3 [mm]:
30 mm
b [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
97 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
49 mm
l2 [mm]:
39 mm
l3 [mm]:
73 mm
l4 [mm]:
48 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
合適的螺絲 [mm]:
M8 x 16 mm
品項品號:
22280.0030
電腦輔助設計
文件
C華司
  • 公稱 d3: 30 mm
  • b: 32 mm
  • d1: 97 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 73 mm
  • l4: 48 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • 合適的螺絲: M8 x 16 mm
  • 重量: 584 g
show article view
C華司

材質

沉頭螺絲

  • 鋼、染黑、品質 5.8

C華司

  • 鋼,熱處理, 染黑

組裝

用隨附的螺栓,將 C 形華司安裝在兩側。 您可以選擇順時針或逆時針旋轉。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22280. 夾具C華司 – DIN 6371 有 DIN 923 埋頭螺絲
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。