有彈簧力的扣件 DIN 6310 有彈簧的扣件

EH 22200.

例如,根據 DIN 6310 製造的帶彈簧的卡扣可用作鎖定元件。

您的選擇導致 3 打擊

l1 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
品項品號:
22200.0045
電腦輔助設計
文件
彈簧夾
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • 彈簧比例 R: ~ 3 N/mm
  • 重量: 15 g
show article view
彈簧夾
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
品項品號:
22200.0060
電腦輔助設計
文件
彈簧夾
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • 彈簧比例 R: ~ 4 N/mm
  • 重量: 35 g
show article view
彈簧夾
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
品項品號:
22200.0080
電腦輔助設計
文件
彈簧夾
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • 彈簧比例 R: ~ 4,8 N/mm
  • 重量: 80 g
show article view
彈簧夾

材質

  • 熱處理鋼,染黑;硬化部以_ _ _ 表示。
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22200. 有彈簧力的扣件 – DIN 6310 有彈簧的扣件
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。