桿端  DIN 12240-4,帶有公螺牙

EH 22982.

桿端是萬用的,但受制於動力負載。即使在腐蝕風險區域,不銹鋼的設計依然可以在高動力負載下被使用。

桿端被使用於承受軸和外殼之間的移動,且這個移動是並非直線。 

桿端是隨時可安裝的元件,且根據 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF材質被嵌裝於軸承殼後,意味著桿端是不需保養的。

請依照產品頁面的技術資訊做筆記

您的選擇導致 44 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
品項品號:
22982.0102
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 7,5 kN
  • 靜態承載係數 C0: 4,3 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 14 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
品項品號:
22982.0104
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 9,3 kN
  • 靜態承載係數 C0: 6 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 20 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
品項品號:
22982.0106
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • 動態負載係數 C: 16,7 kN
  • 靜態承載係數 C0: 11 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
品項品號:
22982.0108
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 23,4 kN
  • 靜態承載係數 C0: 17,4 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 62 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
品項品號:
22982.0110
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 32 kN
  • 靜態承載係數 C0: 23,5 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 94 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
品項品號:
22982.0112
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • 動態負載係數 C: 42 kN
  • 靜態承載係數 C0: 21 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 135 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
品項品號:
22982.0114
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 52,5 kN
  • 靜態承載係數 C0: 32 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 202 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
品項品號:
22982.0116
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 64 kN
  • 靜態承載係數 C0: 38,5 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 270 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
品項品號:
22982.0118
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • 動態負載係數 C: 78 kN
  • 靜態承載係數 C0: 44 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 350 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
品項品號:
22982.0120
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 97 kN
  • 靜態承載係數 C0: 53 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 459 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
品項品號:
22982.0122
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 122 kN
  • 靜態承載係數 C0: 61 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 607 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
品項品號:
22982.0302
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 7,5 kN
  • 靜態承載係數 C0: 6,2 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 14 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
品項品號:
22982.0304
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 9,3 kN
  • 靜態承載係數 C0: 8,8 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 20 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
品項品號:
22982.0306
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • 動態負載係數 C: 16,7 kN
  • 靜態承載係數 C0: 16,1 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
品項品號:
22982.0308
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 23,4 kN
  • 靜態承載係數 C0: 25,5 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 62 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
品項品號:
22982.0310
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 32 kN
  • 靜態承載係數 C0: 34,5 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 94 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
品項品號:
22982.0312
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • 動態負載係數 C: 42 kN
  • 靜態承載係數 C0: 39,5 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 135 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
品項品號:
22982.0314
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 52,5 kN
  • 靜態承載係數 C0: 60,5 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 202 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
品項品號:
22982.0316
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 64 kN
  • 靜態承載係數 C0: 73 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 270 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
品項品號:
22982.0318
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • 動態負載係數 C: 78 kN
  • 靜態承載係數 C0: 83 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 350 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
品項品號:
22982.0320
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 97 kN
  • 靜態承載係數 C0: 100 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 459 g
show article view
桿端 
版本:
右手螺紋 
材質:
不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
品項品號:
22982.0322
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 右手螺紋 , 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • 動態負載係數 C: 122 kN
  • 靜態承載係數 C0: 118 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 607 g
show article view
桿端 
版本:
左手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
品項品號:
22982.0124
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 左手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 7,5 kN
  • 靜態承載係數 C0: 4,3 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 14 g
show article view
桿端 
版本:
左手螺紋 
材質:
易切削鋼,車削,鍍鋅 
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
品項品號:
22982.0126
電腦輔助設計
文件
桿端 
  • 左手螺紋 , 易削切鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • 動態負載係數 C: 9,3 kN
  • 靜態承載係數 C0: 6 kN
  • 操作溫度範圍 min: -50 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 20 g
show article view
桿端 

材質

本體

  • 易切削鋼,車削,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 1.4057,鍛造,拋光 

接頭球 

  • 滾珠軸承鋼,硬化,研磨,拋光  
  • 不鏽鋼 1.4034,硬化,研磨,拋光 

軸承

  • PTFE 織物 

軸承外殼

  • 易切削鋼,鍍鋅 
  • 不銹鋼 1.4571
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22982. 桿端  – DIN 12240-4,帶有公螺牙
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instruction Rod Ends (EH 22982.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息