精密分割定位柱與襯套配合使用是快速定位與安裝的最佳組合.
兩者的精度公差, 精密分割定位柱與襯套, 確保了其可靠度。
本产品 22130.0012 - 精密分割定位柱 有圓柱形支撐 / 不含鎖緊 (d1 -0,005 -0,01: 12 mm) 是该产品组的一个变型 精密分割定位柱 有圓柱形支撐 (EH 22130.)
螺絲形支撐座
襯套
本體
球形手把
襯套必須單獨訂購。
為了精確調節,夾緊球和柱塞在組裝後應進行無油脂黏合。 詳細的組裝說明可以在「文件」下下載 PDF 檔案。
當使用鎖定指數柱塞,旋鈕被拉出並旋轉90°。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers