索引螺栓用於索引
塑膠把手有較佳的握緊觸感.
本产品 22120.0330 - 分割螺栓 / 把手無塑膠披覆 (d1 -0,02 -0,04: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm) 是该产品组的一个变型 分割螺栓 (EH 22120.)
本體
固定梢子
扣住
螺帽必須個別購買。
藉由旋轉分割螺栓 180°,銷子將會縮回並被固定在凹槽處 (此時銷子不會彈出)。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws