索引螺栓用於索引
塑膠把手有較佳的握緊觸感.
本产品 22120.0376 - 分割螺栓 有固定凸緣 / 把手無塑膠披覆 (d1 0 -0,05: 6 mm, l2: 10 mm) 是该产品组的一个变型 分割螺栓 有固定凸緣 (EH 22120.)
本體
固定梢子
兩面沉頭孔,因此左邊和右邊固定皆可.
索引螺栓緊固外側。
藉由旋轉分割螺栓 180°,銷子將會縮回並被固定在凹槽處 (此時銷子不會彈出)。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。