索引螺栓用於索引
本产品 22120.1120 - 分割螺栓 附水平或螺絲凸緣 / 帶有右向鎖附 (d -0,05: 8 mm, l2 min: 10 mm) 是该产品组的一个变型 分割螺栓 附水平或螺絲凸緣 (EH 22120.)
外殼
固定梢子
扣住
通過墊圈ISO 7092進行組裝。
當使用帶有鎖附機構的型號時,拔出螺栓並旋轉 70°,然後用槽口固定(此時鎖銷不應突出)。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers