22120.1032 - 分割螺栓
附水平或螺絲凸緣

索引螺栓用於索引

本产品 22120.1032 - 分割螺栓 附水平或螺絲凸緣 / 不含鎖緊 (d -0,05: 10 mm, l2 min: 12 mm) 是该产品组的一个变型 分割螺栓 附水平或螺絲凸緣 (EH 22120.)

材質
版本
相片
d - -0,05 [mm]
l2 min [mm]
彈簧荷重1) - F1 ~ [N]
彈簧荷重1) - F2 ~ [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋅壓鑄 
版本:
不含鎖緊
相片:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
品項品號:
22120.1032
文件
分割螺栓
  • 不含鎖緊 – 相片 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 25 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 133 g
分割螺栓

材質

外殼

  • 鍍鋅鋼

固定梢子

  • 鋼,鍍鋅 

扣住

  • 塑膠 

組裝

通過墊圈ISO 7092進行組裝。

操作

當使用帶有鎖附機構的型號時,拔出螺栓並旋轉 70°,然後用槽口固定(此時鎖銷不應突出)。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22120.1032
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。