具有貫孔,適合薄板工件.
本产品 22120.0287 - 分割定位柱 用於薄壁形工件 / 含鎖緊 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 用於薄壁形工件 (EH 22120.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
藉由固定的夾縫, 分割定位柱可以固定薄板件厚度1-5 mm.
當使用自鎖型號時,拉出旋鈕,轉90度並用一個槽口固定 。依據夾持長度,螺栓可能會突出。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers